??
Choix du modèle CAO
K0165.1140X14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0165 - Volant plein sans poignée
Nomenclature
K0165.1140X14
BESTKIPP
Référence
K0165.1140X14
FORM
Forme
E
AUSF
Modèle
avec alésage
MATERIAL
de composant
Acier
GR
Taille
3.0
D1
Diamètre
140.0 mm
D2
Alésage
14 H8 mm
D3
Diamètre
30.0 mm
D4
Diamètre
25.0 mm
D6
Distance
110.0 mm
D8
Diamètre
39.0 mm
H
Profondeur d'alésage
0.0 mm
H2
Distance
8.0 mm
L1
Longueur
38.5 mm
L2
Largeur
27.0 mm
L3
Largeur
52.0 mm
GEW
Poids environ
0.5399 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070374
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions